PMP22771

Información general

Este diseño de referencia de convertidor flyback regulado primario aislado proporciona un total de ocho tensiones de salida. Estas salidas constan de cuatro pares aislados de salidas de 18 V y –5.1 V, con tres pares con capacidad de 25 mA como máximo y uno con capacidad de 75 mA como máximo. Estas salidas están diseñadas para utilizarse como fuente de polarización del controlador IGBT para un total de seis IGBT (25 mA para tres controladores del lado alto y 75 mA para tres controladores del lado bajo). Funciona en un rango de tensión de entrada de 7 V a 32 V en un factor de forma compacto con un solo transformador.

Funciones
  • La regulación del lado primario mediante el devanado de polarización del transformador elimina el optoacoplador, lo que da como resultado un tamaño compacto
  • Un único transformador proporciona todas las tensiones de salida necesarias para suministrar la fuente de polarización del controlador IGBT para un motor de 6 fases.
  • Excelente regulación de la tensión de salida de carga equilibrada (<2 % al 50 % de desequilibrio)
  • Optimizado para proporcionar un tamaño compacto
Opciones de tensión de salida PMP22771.1 PMP22771.2 PMP22771.3 PMP22771.4 PMP22771.5 PMP22771.6 PMP22771.7 PMP22771.8
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7 7 7 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 32 32 32 32 32 32 32 32
Tensión de salida (Nom) (V) 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1 18 -5.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) .075 .075 .025 .025 .025 .025 .025 .025
Potencia de salida (W) 1.35 .3825 .45 .1275 .45 .1275 .45 .1275
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT225.PDF (7224 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM834.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM833.PDF (174 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM836.ZIP (880 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG01.ZIP (594 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM835.PDF (826 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM832.PDF (225 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc
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
* Informe de prueba Four Output Flyback Bias Converter Reference Design for Inverter and Motor Drive PDF | HTML 24/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos