PMP22806

Información general

Este diseño de referencia implementa un convertidor de retorno de dispositivo de alimentación (PD) de alimentación a través de Ethernet (PoE) con salida de 12 V y 2.1 A. El controlador TPS23731 PD y el PWM proporciona todas las funciones necesarias para implementar el control PoE PD y PWM para el convertidor de retorno. El TPS23731 utiliza regulación del lado primario (PSR), que elimina la necesidad de realimentación del optoacoplador.

Funciones
  • Controlador PD y PWM combinado
  • Regulación del lado primario (sin optoacoplador)
  • Entrada de adaptador de 48 V opcional
  • Difuminado de frecuencias para mejorar la EMI
Opciones de tensión de salida PMP22806.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.1
Potencia de salida (W) 25.2
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT263.PDF (1539 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA45.PDF (469 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA44.PDF (402 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA47.ZIP (2532 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG47.ZIP (1046 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA46.PDF (1799 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA43.PDF (409 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23731 — PD de PoE IEEE 802.3bt, tipo 3, clase 1-4, con controlador CC-CC sin retorno de opto

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Class 4 PoE PD Iso. Flyback Conv. (12 V, 2.1 A) W/ Primary Side Reg. Ref. Design PDF | HTML 15/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos