PMP22835

Información general

Este convertidor de controlador de transformador LLC de bucle abierto aislado proporciona salidas dobles de 20 V y –4 V de hasta 6 W para aplicaciones de inversor de tracción. La topología LLC permite que el transformador tenga una inductancia de fuga significativa, pero una capacitancia primaria-secundaria mucho menor, lo que reduce significativamente la inyección de corriente en modo común a través del transformador de polarización. Este diseño de referencia ofrece un alto nivel de integración y una gran eficiencia en un formato compacto. 

Funciones
  • La arquitectura de bucle abierto elimina la retroalimentación secundaria, lo que da como resultado un tamaño compacto
  • La topología LLC utiliza la inductancia de fuga del transformador, que permite pequeños condensadores resonantes del lado secundario
  • La resonancia del lado secundario es menos sensible a las tolerancias de los componentes externos.
  • Alta eficiencia (carga del 85 % al 50 %)
  • Excelente regulación de tensión de salida total
Opciones de tensión de salida PMP22835.1 PMP22835.2
Tensión de entrada (Min) (V) 24 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 24 24
Tensión de salida (Nom) (V) 20 -4
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .3
Potencia de salida (W) 6 1.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT226.PDF (3991 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM854.PDF (130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM853.PDF (166 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM856.ZIP (690 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG05.ZIP (493 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM855.PDF (451 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM852.PDF (172 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Isolated IGBT and SiC Driver Bias Supply Ref. Design for Traction-Inverter Apps PDF | HTML 1/04/2021
Informe Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. D) PDF | HTML 15/05/2026
Más documentación Isolated gate-driver bias-supply design considerations PPT 2/12/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos