PMP23089

Información general

Se trata de un diseño de referencia de retorno PSR que genera de 24 V a 12 W a partir de una entrada de 90 VCA a 265 VCA. Está diseñado para un factor de forma muy pequeño de 50 mm × 38 mm × 25 mm. La interferencia electromagnética conducida (EMI) está muy por debajo de los límites CISPR32 de clase B.

Funciones
  • Entrada universal
  • Factor de forma pequeño
  • Excelente EMI
  • Diseño de transformador personalizado
  • Solución rentable
Opciones de tensión de salida PMP23089.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT303.PDF (2207 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAT3.PDF (171 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAT2.PDF (140 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAT5.ZIP (1023 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG97.ZIP (1721 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAT4.PDF (533 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAT1.PDF (199 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 90–265 VAC Input, 24-V, 12-W Isolated PSR Flyback Reference Design PDF | HTML 26/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos