PMP23124

Información general

Este diseño de referencia utiliza un UCC25800-Q1 único para accionar dos transformadores LLC. Cada salida aislada alimenta un LDO de salida positiva y negativa de doble canal TPS7A39. El PMP23124 se puede utilizar para polarizar dos FET de banda ancha que requieren una tensión positiva y negativa para su accionamiento. Cada salida se puede cargar a 2.8 W.

Funciones
  • Los transformadores LLC crean dos salidas aisladas de 3 kV
  • Salidas de bajo nivel de ruido para proporcionar tensiones de polarización limpias al controlador
  • Ensamblaje unilateral con todo el enrutamiento en una capa única y escalable a otros sistemas
Opciones de tensión de salida PMP23124.1 PMP23124.2 PMP23124.3
Tensión de entrada (Min) (V) 15 20 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 15 30 30
Tensión de salida (Nom) (V) 20 15 -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15 .15 .15
Potencia de salida (W) 3 2.25 .75
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Half Bridge- LLC Linear Regulator Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT250A.PDF (1105 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA35.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA34.PDF (385 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA37.ZIP (2112 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG45.ZIP (458 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA36.PDF (545 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA33.PDF (221 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Half-Bridge LLC Dual-Output Bias-Supply Pair Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 10/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos