PMP23194

Información general

Este diseño de referencia proporciona alimentación a los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) automotrices para alimentar las cámaras (8 V), las comunicaciones de la red de área de controlador (CAN) (5 V) y el procesador principal (3.3 V). Funciona en toda la gama automotriz, incluidos los picos de tensión de la batería a 34 V y las caídas a 6 V debidas al arranque en frío. El diseño es de bajo nivel de ruido para cumplir los estrictos estándares de emisiones CISPR 25 de clase 5 e incluye un filtro de entrada. La placa está diseñada para facilitar las pruebas, con puentes para desactivar cada salida y una carga dinámica integrada para la alta corriente de salida de 3.3 V. El informe de la prueba incluye datos de funcionamiento de cada salida y exploraciones de emisiones conducidas para el diseño completo según el estándar CISPR 25 de clase 5.

Funciones
  • Fuente de alimentación ADAS automotriz de tres salidas usando un controlador
  • Funcionamiento en toda la gama de baterías automotrices, incluido el arranque en frío y las sobretensiones
  • Proporciona alimentación al procesador principal, las comunicaciones CAN y las cámaras
  • Diseñado para bajas emisiones e incluye filtro de entrada para cumplir los estrictos estándares CISPR 25 de clase 5
  • Sometido a pruebas de rendimiento y emisiones según el estándar CISPR 25
Opciones de tensión de salida PMP23194.1 PMP23194.2 PMP23194.3
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 34 34 34
Tensión de salida (Nom) (V) 8 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .6 .12 6.7
Potencia de salida (W) 4.8 .6 22.11
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Sepic- CCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT279.PDF (2585 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMB25.PDF (635 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMB24.PDF (386 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMB27.ZIP (1857 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGB5.ZIP (4332 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMB26.PDF (2606 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMB23.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LM5127-Q1 — Controlador elevador y reductor triple con Vin amplia de 42 V para aplicaciones de automoción
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
* Informe de prueba 3-Output Ref.Des. f/ Automotive ADAS Including Power f/ Main Processor & Cameras PDF | HTML 31/10/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos