PMP23199

Información general

Este diseño de referencia genera una salida aislada de 2 W (3.3 V) desde la línea de CA de 120 VCA. El UCC28911 incorpora un MOSFET de potencia de 700 V y un controlador PSR. El diseño alcanza una altura baja de 0.25 pulgadas.

Funciones
  • Diseño compacto de 1.4 pulgadas × 1.9 pulgadas y 0.25 pulgadas de altura
  • Ensamblaje unilateral
  • Ondulación de salida pequeña de 50 mV
Opciones de tensión de salida PMP23199.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 160
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) .35
Potencia de salida (W) 1.155
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Integrated Switch^Flyback- Transition Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT264.PDF (1003 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMA70.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMA69.PDF (122 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMA72.ZIP (1949 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG52.ZIP (324 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMA71.PDF (422 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMA68.PDF (195 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28911 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 2-W, 120-VAC to 3.3-VDC High-Voltage Flyback Reference Design PDF | HTML 18/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos