PMP23209

Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada de 12 V, 100 mA, doble salida y alta in

Información general

Este diseño de referencia genera dos carriles aislados de 12 V a 100 mA cada uno a partir de una tensión de entrada de 12 VCC. El diseño se ha optimizado para ocupar poco espacio utilizando una topología LLC resonante primaria con un controlador único y transformador con aislamiento funcional.

Funciones
  • Tamaño pequeño con diseño LLC simplificado
  • Alta eficiencia del 85 % con carga completa
  • Salida dual para controladores de lado alto y lado bajo
  • Utiliza un transformador pequeño y de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP23209.1 PMP23209.2
Tensión de entrada (Min) (V) 11 11
Tensión de entrada (Máx) (V) 12 12
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 1.2 1.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT298.PDF (893 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAM8.PDF (156 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAM7A.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAN0.ZIP (2080 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG84.ZIP (349 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAM9.PDF (342 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAM6A.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Highly-Integrated, 12-V, 100-mA, Dual-Output, Isolated Bias Supply Ref. Design PDF | HTML 15/07/2022
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 20/08/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos