PMP23224

Diseño de referencia de cargador de baterías de retorno de 220 W con abrazadera activa

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de baterías de retorno de 220 W, con abrazadera activa y frontal de corrección del factor de alimentación (PFC). Este diseño toma una entrada de CA universal de 90 V a 264 V y carga una batería con un rango de tensión de salida de 6 V a 22 V.

Funciones
  • Entrada universal
  • Corrección del factor de alimentación (PFC)
  • Alta eficiencia y baja pérdida de alimentación
  • EMI conducida de clase B aprobada
  • Circuitos CC y CV independientes para ajustar la corriente de carga y la tensión de la batería
  • Refrigeración pasiva sin ventilador
Opciones de tensión de salida PMP23224.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 22
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10
Potencia de salida (W) 220
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT327.PDF (1895 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBK7.PDF (358 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBK6.PDF (169 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBK9.ZIP (1891 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGF0.ZIP (2042 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBK8.PDF (1365 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBK5.PDF (501 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28782Controlador de retorno de alta densidad para topologías de pinza activa (ACF) y de conmutación de te

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV7011Comparador pequeño de baja potencia con salida con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103WAAmplificador operacional doble de 32 V, 900 kHz y tensión de offset 3 mV, con referencia interna

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de compuertas aislados

UCC535010A/10A single-channel basic/reinforced isolated gate driver with miller clamp or split output

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Universal Input, 220-W PFC, Active-Clamp, Flyback Battery Charger Ref. Design PDF | HTML 31/05/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos