PMP23227

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo los circuitos integrados reguladores de TI pueden alimentar los carriles de alimentación necesarios para el dispositivo VE2302. Los carriles mínimos de AMD potencian la consolidación de los suministros. Consulte la herramienta Power Design Manager (PDM) de AMD para conocer todas las opciones de consolidación de potencia disponibles. Utilice PDM al estimar la potencia para cualquier aplicación. Este diseño de referencia utiliza estimaciones de potencia de ejemplo. El diseño también se puede utilizar como base para diseñar la distribución de energía para otros dispositivos de la serie AI Edge. La fuente de alimentación original de este sistema suele estar entre 8 y 18 VIN y es capaz de suministrar unos 50 W de potencia.

Funciones
  •  Cuenta con todos los carriles de alimentación necesarios para el funcionamiento básico de todo el sistema.         
  •  Protección frontal contra UVLO/OVLO, sobrecorrientes y polaridad inversa         
  •  Prerregulador buck de 5 V para una corriente menor y una eficiencia equilibrada del sistema         
  •  Opciones de supervisión de tensión mediante PMIC integrado y programable O IC de supervisión de tensión discreto y dedicado 
Opciones de tensión de salida PMP23227.1 PMP23227.2 PMP23227.3 PMP23227.4 PMP23227.5 PMP23227.6 PMP23227.7 PMP23227.8 PMP23227.9
Tensión de entrada (Min) (V) 6 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 5 .8 1 1.5 .88 1.2 1.5 12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12 39 3 1.1 .7 1.3 .05 12.5 .012
Potencia de salida (W) 60 31.2 3 1.65 .616 1.56 .075 150 .0396
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Buck- Integrated Switch^Buck- Synchronous Linear Regulator OR'ing^Other Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT387.PDF (2786 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCS0.PDF (740 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCS1.PDF (172 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCS3.ZIP (4792 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGO0.ZIP (1675 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCS2.PDF (6630 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCR9.PDF (934 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25148-Q1 — Controlador automotriz CC/CC reductor síncrono de 42 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62876-Q1 — Convertidor reductor síncrono apilable de 25 A y entrada de 2.7 V a 6 V, para aplicaciones automotri

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74910-Q1 — Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS746-Q1 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 1 A, baja IQ y PSRR alto para automoción, con buena pote

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B69-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V), alto PSRR y bajo IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8769-Q1 — PMIC automotriz para SoC hasta ASIL D con cuatro convertidores buck multifase de 5 A/20 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS389006-Q1 — Supervisor y monitor de tensión programable I²C multicanal para sobretensión y subtensión en automoc
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
* Informe de prueba Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 25/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos