PMP23240

Información general

Este diseño de referencia utiliza un UCC25800-Q1 único para accionar dos transformadores LLC con una frecuencia de conmutación de 600 kHz. El transformador que se utiliza en este diseño es el 750319177, que es un transformador de catálogo disponible en el mercado que presenta una baja capacitancia entre devanados de 0.68 pF típica, lo que resulta beneficioso para minimizar la corriente en modo común en aplicaciones de polarización de controladores de puerta con altas velocidades de subida. Este diseño genera dos carriles aislados de 18 V. Cada salida se puede cargar a 1.5 W.

Funciones
  • 78.8% de eficiencia máxima
  • Transformador estándar de catálogo con capacitancia de interbobinado de 0.68 pF
  • Ensamblaje unilateral
Opciones de tensión de salida PMP23240.1 PMP23240.2
Tensión de entrada (Min) (V) 11.4 11.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 12.6 12.6
Tensión de salida (Nom) (V) 18 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) .085 .085
Potencia de salida (W) 1.53 1.53
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT302.PDF (956 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAS3.PDF (170 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAS2.PDF (153 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAS5.ZIP (688 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG95.ZIP (375 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMAS4.PDF (411 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAS1.PDF (204 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25800-Q1 — Controlador de transformador EMI ultrabajo para fuentes de polarización aisladas
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
* Informe de prueba 3-W, Dual 18-V Output Bias Supply Reference Design PDF | HTML 24/08/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos