PMP23300

Información general

Este diseño de referencia es un diseño de suministro de alimentación (PD) USB de tipo C® de 60 W que funciona en el rango de potencia estándar (SPR) y utiliza el controlador USB de tipo C y USB PD TPS65987D, el convertidor reductor síncrono LM76005, el convertidor reductor síncrono LMR36506 y el protector de puerto USB de tipo C TPD62300A. El diseño utiliza un convertidor reductor de entrada de 30 V a 60 V de ancho para regular las tensiones típicas USB de tipo C SPR de 5 V, 9 V, 15 V y 20 V. La potencia máxima es de 60 W a 20 V con un rendimiento máximo del 96.8 %.

Funciones
  • Fuente de alimentación de entrada amplia de 20 V a 60 V para USB de tipo C de puerto único
  • Admite salidas de 20 V/3 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A o 5 V/3 A
  • Rendimiento máximo del 96.8 % a 48 V de entrada y carga completa
Opciones de tensión de salida PMP23300.1 PMP23300.2
Tensión de entrada (Min) (V) 30 30
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 48 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 .5
Potencia de salida (W) 144 1.65
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT345.PDF (1704 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBW5.PDF (428 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBW4.PDF (185 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBW7.ZIP (2191 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGH5.ZIP (2110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBW6.PDF (6057 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBW3.PDF (600 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM76005 — Convertidor de voltaje reductor síncrono de 3,5 V a 60 V, 5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36006 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
IC de protección de puertos USB

TPD6S300A — Protector de puerto USB Type-C®: sobretensión de cortocircuito a VBUS y protección contra ESD de 6 c

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS65987D — Controlador USB Type-C® y USB-C® Power Delivery con interruptores de alimentación integrados
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
* Informe de prueba 60-W, USB Type-C® Buck Converter Reference Design PDF | HTML 20/09/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos