PMP23329

Información general

Este diseño de referencia mide una alta precisión de tensión de celda para baterías de 10 s a 16 s LiFePO4. El diseño de referencia consta de un protector de monitor de batería de alta precisión, un indicador de gas, un dispositivo de protección secundario y un M0 para ayudar a programar y comunicarse con los otros dispositivos. El diseño supervisa la tensión de cada celda, la tensión del paquete y la corriente del paquete para proteger el paquete de baterías de LiFePO4 V contra sobretensión de celda, subtensión de celda y sobrecorriente de carga y descarga. El indicador predice con precisión la capacidad y la vida útil de la batería. El diseño adopta una arquitectura con transistor de efecto de campo metal-óxido semiconductor (MOSFET) de canal N en el lado alto y tiene una fuerte capacidad de conducción de activación y desactivación.

Funciones
  • Tensión de celda nominal 3.2 V: 16 en serie
  • Corriente de carga de 5 A
  • Corriente de descarga de 3 A
  • Protecciones probadas: protección contra sobrecorriente para carga; protección contra sobrecorriente para descarga; protección contra baja tensión de celda; protección contra sobretensión de celda
Opciones de tensión de salida PMP23329.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.2
Tensión de entrada (Máx) (V) 52
Tensión de salida (Nom) (V) 3.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5
Potencia de salida (W) 16
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT442.PDF (1072 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME43.PDF (611 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME45.PDF (144 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME44.ZIP (2161 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX5.ZIP (2744 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME42.PDF (2422 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME41.PDF (636 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ34Z100-R2 — Medidor de combustible independiente para multiquímica Impedance Track™

Hoja de datos: PDF | HTML
Monitores y equilibradores de batería

BQ76952 — Monitor y protector de baterías de alta precisión de 3 S a 16 S para iones de litio, polímero de lit

Hoja de datos: PDF | HTML
Protectores de baterías

BQ77216 — Protección de tensión y temperatura para baterías de celda de iones de litio de 3-s a 16-s con tempo

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1044V — Transceptor CAN FD con protección contra fallas con modo de espera y compatibilidad con E/S de 1.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5163 — Convertidor DC/DC reductor síncrono con entrada de 100 V, 0.5 A e IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Bidirectional 10s-16s Battery Pack Reference Design With Arm® Cortex® ­­­M0+ Processor PDF | HTML 28/04/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos