PMP23404

Información general

Este diseño de referencia ofrece potencia para aplicaciones de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), aplicaciones de infoentretenimiento y tableros automotrices. Funciona en toda la gama automotriz, incluidos los picos de tensión de las baterías de hasta 60 V. El diseño presenta una eficiencia de conversión máxima del 93 % al 96 % en el rango de 24 VIN a 48 VIN de entrada. Los resultados demuestran un subimpulso y un sobreimpulso de la tensión de salida del 2 % para un paso y una descarga de 30 A. En el informe de la prueba se incluyen datos de funcionamiento que abarcan todo el rango de entrada y diagramas de Bode para verificar la estabilidad con amplios márgenes, formas de onda internas e imágenes térmicas.

Funciones
  • Alta corriente para ADAS y aplicaciones de infoentretenimiento y de tablero
  • Eficiencia de conversión máxima del 93% al 96% en el rango de 24 a 48 VIN
  • El LM5143-Q1 proporciona control bifásico y accionamiento de puerta en un único circuito integrado
  • Subimpulso y sobreimpulso de la tensión de salida del 2% para el paso y el volcado de 30 A
Opciones de tensión de salida PMP23404.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 300
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT352.PDF (2184 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMBZ0.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMBY9.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMBZ1.ZIP (2726 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGI0.ZIP (2783 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMBZ2.PDF (1564 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMBY8.PDF (345 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5143A-Q1 — Controlador CC-CC reductor síncrono apilable de 3.5 V a 65 V de baja IQ y doble salida para automoci
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
* Informe de prueba 24-VIN to 60-VIN, 300-W, Automotive 2-Phase Converter Reference Design PDF | HTML 3/10/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos