PMP23421

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores basado en nitruro de galio (GaN) y controlado digitalmente que se usa para aplicaciones de batería de reserva (BBU). Este diseño tiene un total de siete fases. Hay seis fases conectadas en paralelo para la descarga de la batería, que proporcionan una potencia de descarga de hasta 8.1 kW. La séptima fase se usa para la carga de la batería. El convertidor funciona en modo buck, buck-boost o boost dependiendo de la tensión VIN y VOUT, y la transición de un modo a otro es fluida.

Funciones
  • Un microcontrolador controla las siete fases simultáneamente
  • Control del modo de corriente pico y respuesta transitoria rápida de la carga
  • Funcionamiento multimodal: buck, buck-boost y boost
  • Equilibrio de corriente entre cada fase
  • 99 % de eficiencia máxima
  • Cumple con la especificación para BBU de 50 V de la versión 3 del Open Rack Base (OCP-V3)
Opciones de tensión de salida PMP23421.1
Tensión de entrada (Min) (V) 28.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 50
Amperímetro de salida (Máx) (A) 26
Potencia de salida (W) 1300
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT416.PDF (734 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDC7.PDF (342 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDC6.PDF (448 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDD0.PDF (180 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDD1.PDF (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDC8.ZIP (24793 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDMDC9.ZIP (2084 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR9.ZIP (3289 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCGS0.ZIP (686 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDC5.PDF (1296 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDC4.PDF (3322 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDC3.PDF (394 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

TIDMDC2.PDF (576 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA296A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -5 V a 110 V, bidireccional, 1.1 MHz y 8 V/µs

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6521 — Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3100R017 — FET de GaN de 100 V y 1.7 mΩ con controlador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

TLV365-Q1 — Amplificador operacional automotriz de 50 MHz de alimentación única con entrada y salida de carril a

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33420 — Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P — Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

Este diseño de referencia es un convertidor CC/CC buck-boost de cuatro interruptores basado en nitruro de galio (GaN) y controlado digitalmente que se usa para aplicaciones de batería de reserva (BBU). Este diseño tiene un total de siete fases. Hay seis fases conectadas en paralelo para la (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23421 — Diseño de referencia de convertidor CC/CC buck-boost multifase de cuatro interruptores TIDA-010090 — Diseño de referencia de comprobador de celdas de batería de control digital de 4 canales y 50 A TIDM-02017 — Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28P65X — F28P65X controlCARD evaluation module

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
PMP23421 — Diseño de referencia de convertidor CC/CC buck-boost multifase de cuatro interruptores TIDA-010090 — Diseño de referencia de comprobador de celdas de batería de control digital de 4 canales y 50 A TIDM-02017 — Diseño de referencia del inversor de tracción de dos y tres ruedas
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
* Informe de prueba Multi-Phase Four-Switch Buck-Boost DC/DC Converter Reference Design PDF | HTML 11/10/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) DigitalPower para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos