PMP23431

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador de retorno UCC28730-Q1 para producir una salida aislada de 33 V. El diseño admite tres salidas de 100 mA a partir de una entrada de 60 V a 1000 VCC. Está diseñado para ser una alimentación de polarización para un inversor de tracción con un controlador apto para automoción.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Salidas aisladas
  • Gran eficiencia
  • Regulación del lado principal para tamaños pequeños
Opciones de tensión de salida PMP23431.1
Tensión de entrada (Min) (V) 60
Tensión de entrada (Máx) (V) 1000
Tensión de salida (Nom) (V) 33
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3
Potencia de salida (W) 9.9
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT358.PDF (701 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCX8A.PDF (321 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCX7A.ZIP (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCY0.ZIP (2545 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGP1A.ZIP (3750 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCX9A.PDF (988 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28730-Q1 — Controlador de retorno PSR de potencia en espera cero para automoción
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
* Informe de prueba 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 10/05/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos