PMP23440

Información general

Este diseño de referencia es un retorno regulado por el lado primario que produce 33 V a 5 W, en estado estable. Está diseñado para una aplicación de luz estroboscópica de diodos emisores de luz (LED) en detectores de humo y puede dar salida a sobretensiones de 3 A durante 20 mS a un período de 1 Hz. Se trata de una solución de bajo costo y tamaño reducido.

Funciones
  • Solo entrada de CA de línea baja
  • Regulado del lado principal
  • Bajo costo
  • EMI de clase B conducida y aprobada
  • Tamaño reducido
Opciones de tensión de salida PMP23440.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 132
Tensión de salida (Nom) (V) 33
Amperímetro de salida (Máx) (A) .15
Potencia de salida (W) 4.95
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT371.PDF (1450 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMC91.PDF (168 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMC90.PDF (156 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMC93.ZIP (2014 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGK0.ZIP (1610 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMC92.PDF (463 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMC89.PDF (222 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 90-VAC to 132-VAC Input, 5-W Primary Side Regulated (PSR) Flyback Reference Design PDF | HTML 2/12/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos