PMP23476

Información general

Este diseño de referencia muestra un retorno regulado del lado primario con dos salidas de 12 V no aisladas y una salida de 12 V aislada. El tamaño total de la alimentación de polarización es de 24.5 mm x 32 mm x 17 mm.

Funciones
  • Regulación del lado primario sin optoacoplador
  • Tamaño de solución compacto de 24.5 mm x 32 mm x 17 mm
  • Interfaz de conexión
Opciones de tensión de salida PMP23476.1 PMP23476.2 PMP23476.3
Tensión de entrada (Min) (V) 100 100 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 400 400 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .25 .25 .01
Potencia de salida (W) 3 3 .12
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT383.PDF (1525 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMCP5.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCP4.PDF (156 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCP7.ZIP (954 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN5.ZIP (486 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCP6.PDF (583 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCP3.PDF (213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC3813-4 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 12.5 V/8.3 V, cic
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
* Informe de prueba Compact 6W, Triple Output, Auxiliary Bias Supply Reference Design PDF | HTML 4/03/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos