PMP23546

Información general

Este diseño de referencia utiliza el TPS7H5020-SEP como convertidor flyback regulado por el lado primario (PSR). La entrada acepta un rango de 22 V a 36 V para generar una polarización de 12 V referenciada a la tierra primaria y otra salida de 12 V que se puede referenciar a otro retorno. Este diseño de referencia se puede utilizar para proporcionar suministros de polarización para diseños de referencia aislados, como PMP23391. En este diseño, el controlador, los controladores de medio puente y los transistores de efecto de campo (FET) de nitruro de galio TI se eligen para cumplir la radiación para órbita geoestacionaria (GEO). Estos componentes pueden intercambiarse para cumplir otras especificaciones de la misión.

Funciones
  • Componentes de rendimiento de radiación de clase GEO
  • Más del 5% de regulación de salida en condiciones de carga
  • Genera dos tensiones de polarización de 12 V
    • Uno referido a la tierra primaria
    • Uno aislado de la tierra primaria
  • Menos del 1% de ondulación en cada salida
Opciones de tensión de salida PMP23546.1 PMP23546.2
Tensión de entrada (Min) (V) 22 22
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .1 .1
Potencia de salida (W) 1.2 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT433.PDF (745 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDME04.PDF (366 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME06.PDF (500 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME05.ZIP (1335 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGW7.ZIP (576 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME03.PDF (717 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME02.PDF (423 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5020-SEP — Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 100 % para MOSFET o FET de GaN

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL1431-SP — Referencia de tensión en derivación ajustable, QML-V, 2.4 V a 36 V resistente a la radiación
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
* Informe de prueba 2.4W Multi-Output PSR Flyback Reference Design for Bias Supplies PDF | HTML 14/03/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos