PMP23552

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor buck sincrónico de 28 V de salida y 12 A para aplicaciones espaciales que funciona con un rango de entrada de 50 V a 150 V. Las aplicaciones principales incluyen la reducción de tensiones de paneles solares y buses de distribución de energía de 120 VCC. El controlador de modulación de ancho de pulso (PWM) TPS7H5006-SEP controla la etapa de potencia mediante el control del modo de tensión. El OPA4H199-SEP detecta la tensión de la resistencia de detección, lo que permite la protección contra cortocircuitos de salida. El tiempo muerto ajustable del TPS7H6005-SEP permite optimizar la temporización de los MOSFET de conmutación y da como resultado una eficiencia superior al 95 % con una entrada de 100 V y superior al 96 % con una entrada de 50 V. Se incluye un circuito de auto polarización de 12 V para alimentar los circuitos de control directamente desde la salida. Si se proporciona una polarización externa de 12 V, el circuito de auto polarización puede eliminarse y dar lugar a una mayor eficiencia.

Funciones
  • Tolerante a la radiación: TPS7H5006-SEP TID 50 krad (Si), TPS7H6005-SEP 50 krad (Si), OPA4H199-SEP 30 krad (Si) SEL, SEB, SEGR inmune hasta 43 MeV-cm2/mg
  • Opciones resistentes a la radiación de pin a pin: TPS7H5002-SP TID 100 krad (Si), TPS7H6005-SP 100 krad (Si), OPA4H199-SP 100 krad (Si) SEL, SEB, SEGR inmune hasta 75 MeV-cm2/mg
  • Basado en transistores de efecto de campo de nitruro de galio de calidad espacial (GaN FET)
  • Eficiencia máxima de 95 % a 100 VIN
  • Protección de sobrecorriente y cortocircuitos
  • Sincronizable
  • Circuito de autopolarización opcional (mayor eficiencia con polarización externa)
Opciones de tensión de salida PMP23552.1
Tensión de entrada (Min) (V) 50
Tensión de entrada (Máx) (V) 150
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) 12
Potencia de salida (W) 336
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT434.PDF (2251 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDU4.PDF (232 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDU6.PDF (504 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDU5.ZIP (2623 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV5.ZIP (299 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDU3.PDF (447 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDU2.PDF (425 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TPS7H5006-SEP — Controlador PWM de 2 MHz, tolerancia a la radiación, rectif. síncrona y config. de tiempo muerto

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA4H199-SEP — Amp. operacional cuád. tolerante a la radiación, entrada y salida de carril a carril de 40 V y 4.5 M

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

TPS7H6005-SEP — Controlador de puerta de nitrurio de galio (GaN) de medio puente de 200 V y tolerante a la radiación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM117QML-SP — Regulador lineal resistente a la radiación, entrada de 4.2 V a 40 V, salida ajustable de hasta 1.5 A
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
* Informe de prueba 50VIN to 150VIN, 28V 12A Synchronous Buck Converter Reference Design for Range of Space Missions PDF | HTML 7/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos