PMP23558

Información general

Este diseño de referencia es un modo de transición, corrección del factor de potencia (PFC) boost y LLC de puente medio que acepta una entrada de CA universal y genera una salida aislada de 24 V y 10 A. El diseño utiliza un módulo de nitruro de galio (GaN) LMG3622 en el lado principal con controlador integrado y emulación de detección de corriente para mejorar la eficiencia. Este diseño logra una eficiencia de carga completa del 93.62 % en la entrada 90 V CA.

Funciones
  • Emulación de detección de corriente integrada en la etapa de la corrección del factor de potencia (PFC) (no se requiere resistencia de derivación)
  • Eficiencia máxima del 95.96 %
  • Eficiencia en carga completa del 93.62 % a 90 V CA de entrada
Opciones de tensión de salida PMP23558.1 PMP23558.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 360
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 410
Tensión de salida (Nom) (V) 390 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .62 10
Potencia de salida (W) 241.8 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC
Topología PFC- Boost Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

SLVT228.PDF (2967 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEJ9.PDF (345 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEK1A.PDF (177 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEK0.ZIP (16235 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC903.ZIP (1022 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEJ8.PDF (2797 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMEJ7.PDF (409 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25661 — Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28056 — Controlador CRM/DCM PFC de 6 pines de alto rendimiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3622 — FET de GaN de 700 V y 106 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2170 — Amplificador operacional doble, 36 V, 1,2 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 240W AC/DC PSU Using GaN Reference Design 21/10/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos