PMP23637

Información general

Este diseño de referencia presenta el BQ25770/BQ25773, un controlador de carga de baterías buck-boost NVDC de 2 a 5 celdas y fase cuasidual, en un diseño de alta densidad para computadoras portátiles y aplicaciones portátiles. La topología bifásica utiliza dos inductores pequeños y dos FET dobles de medio puente, lo que minimiza los puntos calientes y distribuye el calor por toda la placa. Esta topología también es compatible con baterías de 2 a 5 celdas y acepta un amplio rango de entrada, que incluye adaptadores USB, fuentes USB-C® Power Delivery (PD) de alta tensión y adaptadores tradicionales.

Funciones
  • Alta potencia 240 W
  • Eficiencia máxima 98.2 %
  • Transistor de efecto de campo (FET) doble en encapsulado de 3.3 mm × 3.3 mm
  • Tamaño compacto: 0.75 in × 1.15 in (19.1 mm × 29.2 mm)
  • Excelente rendimiento térmico
Opciones de tensión de salida PMP23637.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 17
Potencia de salida (W) 238
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT238.PDF (813 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMEU1.PDF (301 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMEU3.PDF (329 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMEU2.ZIP (1302 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC934.ZIP (444 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMEU0.PDF (1605 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMET9.PDF (323 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

CI para cargador de batería

BQ25773 — Controlador de carga de batería buck-boost de fase dual, CC de tensión estrecha (NVDC), 2 a 5 celdas

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM3480 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V
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
* Informe de prueba Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs PDF | HTML 2/02/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos