PMP23649

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de retorno de alta relación de conversión que eleva una tensión de entrada de 48 V a una tensión de salida regulada de 960 V. La solución de etapa única logra una ondulación de salida inferior al 0.5 % con una capacitancia de salida mínima. El LM5156 se utiliza para implementar el diseño de control de modo de corriente no sincrónico. RES60A500-Q1 escala la tensión de salida a un nivel seguro para el controlador de modulación por ancho de impulsos (PWM).

Funciones
  • Diseño de bajo perfil, altura máxima del componente de 12 mm
  • Ondulación de salida de <0.5 %
  • Ensamblaje de un único lado con diseño de PCB de 2 capas
Opciones de tensión de salida PMP23649.1
Tensión de entrada (Min) (V) 46
Tensión de entrada (Máx) (V) 50
Tensión de salida (Nom) (V) 950
Amperímetro de salida (Máx) (A) .045
Potencia de salida (W) 42.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Industrial
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
SLVT254.PDF (887 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

SLVMF96.PDF (187 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF98.PDF (320 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF97.ZIP (1107 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC971.ZIP (321 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF95.PDF (496 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF94.PDF (230 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5156H — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES60A-Q1 — Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ
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
* Informe de prueba 40W, 48V-to-1kV Non-Isolated DCM Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 25/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos