PMP30047

Información general

Se emplea un convertidor flyback aislado cuasi resonante para cargar dos elementos de batería de plomo y ácido, a partir de la red eléctrica de alta tensión. El convertidor acepta dos señales externas (referidas al lado secundario) para proporcionar las tensiones de referencia que establecen la tensión y la corriente de salida. El convertidor muestra una buena eficiencia de amplio rango gracias a la modulación de conmutación de valle.

Funciones
  • Convertidor flyback aislado de bajo costo y baja interferencia electromagnética gracias a la conmutación de valle
  • La solución compacta (tamaño reducido: Solo 60 mm x 60 mm) suministra un máximo de 64 W con una eficiencia casi plana (del 78 %...89 %) de 0.1 a 2 A
  • Emplea un transistor de efecto campo de inicio en modo de agotamiento para reducir aún más las pérdidas en modo de espera
Opciones de tensión de salida PMP30047.1
Tensión de entrada (Min) (V) 170
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 32
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 64
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB7.PDF (1098 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNL8.PDF (809 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNL7.PDF (146 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNM0.ZIP (711 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN0.ZIP (54 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNL9.PDF (629 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNL6.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5023 — Controlador PWM de modo de corriente casi resonante AC-DC

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

LMP8480 — Amplificador de detección de corriente de 4 V a 76 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM2904 — Amplificador operacional doble de 26 V y 700 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP30047 Test Results 14/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos