PMP30123

Fuente de corriente constante de 15 V a 24 V a 200 mA para diseño de referencia de LED de alto brill

Información general

Se utiliza un convertidor buck de FET integrado de alta tensión para suministrar corriente constante de 200 mA a los LED. La tensión de salida puede oscilar entre 15 V y 24 V. Un circuito de protección de cadena abierta fija la tensión de salida para mantenerse siempre por debajo de 34 V. El rango de tensión de entrada es de 184 V CA a 270 V CA.

Funciones
  • Buck simple integrado HV-FET (700 V) que controla hasta 8 LED de alto brillo
  • Solución muy pequeña (31 mm × 38.3 mm), adecuada para varias aplicaciones
  • Fuente de corriente constante no aislada con protección contra sobretensiones
  • Protección contra cortocircuitos
Opciones de tensión de salida PMP30123.1
Tensión de entrada (Min) (V) 184
Tensión de entrada (Máx) (V) 270
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 4.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCJ8.PDF (758 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROI9.PDF (606 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROI8.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROJ1.ZIP (203 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV0.ZIP (32 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROJ0.PDF (1137 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROI7.PDF (152 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP30123 Test Results 4/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos