PMP30168

Información general

Este convertidor buck sincrónico bifásico de 280 W para aplicaciones automotrices está diseñado para una tensión de entrada nominal de 24 V a 28 V con soporte para arranque (hasta 18 V) y descarga de carga inferior a 58 V. Proporciona una corriente de salida de hasta 20 A a una tensión de salida de 12 V a 14 V, que se puede configurar externamente mediante una recortadora. Gracias a la adición de un filtro de entrada, este diseño tiene una interferencia electromagnética (EMI) y emisiones conducidas muy bajas. La corriente de salida puede controlarse mediante un amplificador de detección de corriente incluido en este diseño.

Funciones
  • Alta potencia de salida y eficiencia
  • Tamaño reducido de la solución
  • Amplificador de derivación y medición para medir la corriente de salida
  • Interferencia electromagnética (EMI) y ondulación de entrada muy bajas gracias al filtro de entrada
  • Mejor respuesta transitoria
Opciones de tensión de salida PMP30168.1
Tensión de entrada (Min) (V) 22
Tensión de entrada (Máx) (V) 33
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCT2.PDF (944 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPI6.PDF (165 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCD34.ZIP (81 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPI7.PDF (910 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPI5.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA198 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 5.5-65 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2980-N — Regulador de voltaje de baja caída de 50 mA, 16 V, con habilitación
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
* Informe de prueba PMP30168 Test Results 4/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos