PMP30232

Información general

El diseño de referencia PMP30232 funciona en un rango de tensión de entrada de 6 V a 18 V. El arranque es posible para tensiones tan bajas como 5 V y la descarga de carga para tensiones de hasta 36 V. La tensión de salida es de 12 V a 2 A. Este diseño de referencia utiliza la topología SEPIC como alternativa rentable para el buck-boost de 4 interruptores (para baja potencia).

Funciones
  • Bajo número de piezas
  • Tamaño reducido
  • Adecuado para la industria automotriz
  • El diseño de referencia se construye y se prueba
Opciones de tensión de salida PMP30232.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD69.PDF (1347 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQX5.PDF (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQX4.PDF (97 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQX7.ZIP (485 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDF5.ZIP (33 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQX6.PDF (261 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQX3.PDF (105 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5122Controlador elevador síncrono con modo de corriente de Vin amplia de 3 V-65 V y capacidad multifásic
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
* Informe de prueba PMP30232 Test Results 16/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos