PMP30252

Información general

Este diseño de referencia con TPS40210 es para un rango de tensión de entrada de 9 V a 36 V. La tensión de salida es de 12 V con una corriente de salida de 1 A (máx.). Se eligió el modo discontinuo para un transformador pequeño y rentable.

Funciones
  • Rango completo de tensión de entrada
  • Bloqueo de baja tensión discreto adicional
  • Facilidad de uso
  • Filtro de salida adicional para una baja ondulación de la tensión de salida
Opciones de tensión de salida PMP30252.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDI5.PDF (663 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSE0.PDF (103 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSD9.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSE2.ZIP (588 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDR6.ZIP (30 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSE1.PDF (458 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSD8.PDF (110 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP30252 Test Results 22/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos