PMP30267

Información general

Este diseño de referencia muestra un árbol de alimentación completo para sistemas de infoentretenimiento automotrices. El LM74700-Q1 proporciona protección de batería inversa al sistema y proporciona inmunidad a los transitorios automotrices especificados en las normas ISO 7637-2 e ISO 16750-2. El preamplificador con LM5150-Q1 proporciona una tensión de suministro estable de 10.5 V durante el arranque para el convertidor buck sincrónico doble con LM5140-Q1, que proporciona una tensión de salida de 3.3 V para una corriente de carga de 6.0 A y una tensión de salida de 7.5 V para una corriente de carga de 2.5 A.

Funciones
  • Diseño de referencia de sistemas de potencia para automóviles
  • Admite tensiones de entrada de hasta 3.2 V
  • Protección contra polaridad inversa
  • Inmunidad transitoria en automoción a las pruebas ISO 7637-2 e ISO 16750-2
  • Factor de forma pequeño
Opciones de tensión de salida PMP30267.1 PMP30267.2 PMP30267.3
Tensión de entrada (Min) (V) 3.2 10.5 10.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 10.5 3.3 7.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5 6 2.5
Potencia de salida (W) 15.75 19.8 18.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE98A.PDF (1994 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRW11.PDF (288 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW10.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW13.ZIP (1435 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEL6.ZIP (63 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW12.PDF (375 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW09.PDF (296 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5140-Q1 — Controlador reductor síncrono doble con Vin amplia de 2.2 MHz y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6.

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Informe de prueba Automotive Power Reference Design for Infotainment Systems (Rev. A) 1/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos