PMP30276

Información general

El PMP30276 es un diseño de referencia de fuente de alimentación protegida contra manipulaciones que puede soportar un campo magnético externo de 200 mT. Los modos de modulación de frecuencia y amplitud y el transformador se optimizaron para la protección contra manipulación magnética a expensas de la eficiencia. El diseño utiliza el controlador de retorno UCC28740 para generar una salida aislada de 12 V a 0.5 A (máx. de 1.0 A) a partir de una entrada de CA (156 V CA a 440 V CA). El UCC28740 utiliza un acoplador óptico para regular la salida y mejorar la respuesta transitoria.

Funciones
  • Salida aislada
  • Conmutación en valles
  • Buena respuesta transitoria
  • Interruptor de arranque de 700 V integrado
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP30276.1
Tensión de entrada (Min) (V) 156
Tensión de entrada (Máx) (V) 440
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDX0.PDF (1588 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTU3.PDF (129 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTU2.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTU5.ZIP (794 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE31.ZIP (106 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTU4.PDF (138 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTU1.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP30276 Test Results 30/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos