PMP30428

Información general

Este diseño de referencia de flyback fuera de línea utiliza el controlador UCC28700 para generar 2 salidas aisladas (12 V a 1.2 A y -3.3 V a 10 mA) a partir de una entrada de CA (85 VCA a 400 VCA). El controlador proporciona una regulación precisa de tensión y corriente con realimentación del lado primario, lo que elimina la necesidad de circuitos de realimentación de optoacopladores. La tecnología de conmutación de valle reduce las pérdidas por conmutación y mantiene alta la eficiencia.

Funciones
  • Entrada de 85 VCA a 400 VCA a dos salidas aisladas
  • Funcionamiento de conmutación de valle para una alta eficiencia general
  • La regulación del lado primario elimina el optoacoplador
  • Control preciso de la tensión y la corriente de salida
Opciones de tensión de salida PMP30428.1 PMP30428.2
Tensión de entrada (Min) (V) 85 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 400 400
Tensión de salida (Nom) (V) 12 -3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.1 .01
Potencia de salida (W) 13.2 .033
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT048.PDF (9262 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRY24.PDF (192 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRY23.PDF (33 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRY26.ZIP (701 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF36.ZIP (701 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRY25.PDF (201 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRY22.PDF (141 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS723 — Regulador de tensión de caída baja, ajustable y negativo de 200 mA con activación
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
* Informe de prueba 85-VAC - 400-VAC Input Multiple Output Flyback Reference Design 12/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos