PMP30435

Diseño de referencia flyback antisabotaje con entrada de 156 VCA a 440 VCA

Información general

Este diseño de referencia de retorno fuera de línea utiliza el controlador UCC28740 para generar una salida aislada (de 12 V a 1 A) a partir de una entrada de CA amplia (de 156 VCA a 440 VCA). El diseño se desarrolló para ser resistente a campos magnéticos grandes (200 mT) cerca del transformador. Se optimizaron el transformador, la frecuencia y los modos de modulación para mejorar la resistencia magnética.

Funciones
  • Entrada de 156 VCA a 440 VCA a una salida aislada
  • Inmunidad a la manipulación magnética de CC hasta un campo magnético externo de 200 mT
  • El transformador de núcleo de Sendust y la baja frecuencia de conmutación mejoran la resistencia magnética
Opciones de tensión de salida PMP30435.1
Tensión de entrada (Min) (V) 156
Tensión de entrada (Máx) (V) 440
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 12
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT077.PDF (9678 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYQ2.PDF (193 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYQ1.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYQ4.ZIP (806 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF86.ZIP (149 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYQ3.PDF (224 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYQ0.PDF (148 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Referencias de tensión en derivación

ATL431Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 156-VAC - 440-VAC Input magnetically resistant anti-tamper flyback ref design 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos