PMP30439

Información general

Este diseño de referencia es un buck de lado bajo (el voltaje de salida está referenciado al nodo de entrada de CC positiva (+Vin), no al nodo GND). El controlador acciona una cadena LED de hasta 180 V con corriente constante 200 mA. La topología buck de lado bajo simplifica el esquema gracias al accionamiento directo del FET, sin necesidad de controlador de lado alto.

Funciones
  • Convertidor simple de alto voltaje con buck de lado bajo
  • Regulación de corriente constante con atenuación PWM
  • Alta eficiencia de conversión y diseño muy compacto
Opciones de tensión de salida PMP30439.1
Tensión de entrada (Min) (V) 230
Tensión de entrada (Máx) (V) 230
Tensión de salida (Nom) (V) 180
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Upside Down
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT100.PDF (859 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZG8.PDF (76 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZG7.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZH0.ZIP (282 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFE8.ZIP (172 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZG9.PDF (328 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZG6.PDF (85 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores LED de iluminación

LM3445 — Controlador LED fuera de línea atenuable Triac
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
* Informe de prueba 230 V in to 180 V out at 200 mA Constant-Current LED Driver Reference Design 3/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos