PMP30465

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor SEPIC de amplio rango de voltaje de entrada que proporciona una potencia de salida continua de hasta 30 W utilizando un circuito de arranque discreto y rentable que permite suministrarle una entrada de hasta 80 V. Otro circuito UVLO discreto evita corrientes de entrada grandes a un voltaje de entrada baja, por lo que la fuente de alimentación es capaz de manejar un rango de entrada de 1:8. El controlador interno del controlador se ve reforzado por una pequeña etapa externa de empuje y tracción a través de transistores bipolares. Esto permite que se utilice con un inductor acoplado de serie y se traduzca en menos cantidad y tensión para los condensadores flotantes. Además, no hay necesidad de una red de resistencia de condensador de amortiguación adicional. 

Funciones
  • Mayor capacidad de disipador/fuente del controlador mediante una etapa externa de pulsación-tracción
  • Escalera de capacitancia de baja impedancia en la salida para reducir la ondulación y el ruido
  • Se tomaron medidas para reducir el ruido de conmutación en el FET y el rectificador
  • Solución rentable mediante la adición de varias funciones discretas a TPS40210
Opciones de tensión de salida PMP30465.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 80
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 36
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT065.PDF (3521 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYS2.PDF (89 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYS1.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYS4.ZIP (557 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF91.ZIP (28 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYS3.PDF (556 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYS0.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno
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
* Informe de prueba 30-W SEPIC reference design with extended input voltage range 23/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos