PMP30487

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor de inductancia primaria de un único extremo (SEPIC) inversor (Cuk) que alimenta 50 W continuos y hasta 70 W máximos. La topología Cuk utilizada proporciona corrientes continuas en la entrada y la salida, lo que permite las emisiones conducidas más bajas en ambas direcciones.  En comparación con un flyback inversor, las emisiones radiadas también son bajas debido a la ausencia de oscilación de radiofrecuencia en el nodo de conmutación.

Funciones
  • El mejor comportamiento de interferencia electromagnética (EMI) en comparación con el buck boost inversor o el flyback inversor
  • Una alta eficiencia de carga completa del 94 %
  • La respuesta transitoria es mejor que el 1 % para un rango de carga del 50 %
  • La tensión de salida se regula de forma muy estricta en todo el rango de tensión de entrada (28 V a 42 V)
  • La regulación de carga es estricta en todo el rango de corriente de salida
  • La funcionalidad de bloqueo por subtensión (UVLO) está integrada
Opciones de tensión de salida PMP30487.1
Tensión de entrada (Min) (V) 28
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) -36
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT024.PDF (4037 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRXX4.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXX3.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXX6.ZIP (554 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF25.ZIP (24 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXX5.PDF (468 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXX1.PDF (107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV271 — Amplificador operacional simple de 16 V y 3 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Inverting SEPIC Reference Design for Noise Sensitive Loads 7/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos