PMP30495

Información general

Este diseño de referencia de retorno fuera de línea utiliza el controlador LM5021 para generar tres salidas aisladas (de 12 V a 705 mA, 12 V a 733 mA, 35 V a 25 mA) a partir de una entrada trifásica de CA (de 58 VCA 255 VCA). El rango de tensión de entrada de CC está entre 100 V y 623 V. El diseño puede proporcionar una potencia de salida de 18 W. El LM5021 utiliza un acoplador óptico para regular la salida de 12 V y mejorar la respuesta transitoria. El controlador funciona con una frecuencia fija de 100 kHz.

Funciones
  • Entrada trifásica, lo que permite un rango de tensión de entrada muy amplio
  • Alcanza más del 85 % de eficiencia en línea alta
  • Retroalimentación optoacoplada para regulación de tensión constante
  • Protección de sobretensión de salida con cierre, en caso de fallo opto del bucle
Opciones de tensión de salida PMP30495.1 PMP30495.2 PMP30495.3
Tensión de entrada (Min) (V) 100 100 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 623 623 623
Tensión de salida (Nom) (V) 12 12 35
Amperímetro de salida (Máx) (A) .705 .733 .025
Potencia de salida (W) 8.46 8.796 .875
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Flyback- CCM Flyback- CCM Flyback- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT063.PDF (10694 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYH4.PDF (625 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYH3.PDF (32 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYH6.ZIP (819 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF68.ZIP (154 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYH5.PDF (239 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYH2.PDF (191 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba 58-VAC - 255-VAC 3-Phase Input Multiple Output Flyback Reference Design 21/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos