PMP30522

Diseño de referencia de convertidor resonante LLC de una etapa de 110 VCA a 38 V a 2 A

Información general

Este diseño de referencia es un convertidor resonante LLC de medio puente, normalmente combinado con la parte frontal PFC. Funciona directamente desde la red eléctrica (100 VCA a 127 VCA) y suministra 38 V a 2 A. La función de modo de carga mantiene la curva plana en un rango del 86 % al 94 % cuando la carga varía entre el 1 % y el 100 %.

Funciones
  • Convertidor aislado de 75 W compacto y altamente eficiente con rectificación sincrónica
  • Integra controladores de compuerta del lado principal de alta tensión; sin necesidad de transformador de accionamiento de compuerta externo
  • Cumplimiento de los estándares de eficiencia global más estrictos con una eficiencia > 93 % del 10 % a la carga completa
Opciones de tensión de salida PMP30522.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 127
Tensión de salida (Nom) (V) 38
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 76
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Half Bridge- LLC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT101.PDF (1176 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZI8.PDF (290 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZI7.PDF (101 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZJ0.ZIP (873 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFF3.ZIP (95 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZI9.PDF (537 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZI6.PDF (231 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC256302Controlador resonante LLC con inicio de alta tensión que permite una potencia en espera baja

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 110 VAC to 38 V at 2 A Single Stage LLC Resonant Converter Reference Design 12/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos