PMP30524

Diseño de referencia flyback aislada de 24 W para aplicaciones industriales y de sector automotriz

Información general

Este diseño de referencia proporciona un aislamiento funcional de 500 Vrms simplemente utilizando un inductor doble de serie. En general, el diseño está impulsado por un costo mínimo con el uso de TPS40210 y la adición de bloqueo por subtensión (UVLO) discreto. Además, el rango de entrada de 1:6 supera el estándar industrial en 7 V a 42 V, lo que hace que este diseño de referencia sea ideal para varias aplicaciones.

Funciones
  • Eficacia máxima cercana al 90 % utilizando un inductor doble rentable para usos generales
  • La regulación de línea estricta produce una baja desviación de la tensión de salida en todo el rango de la tensión de entrada
  • Respuesta transitoria con solo un 1 % de desviación en la tensión de salida ante un cambio de carga del 50 %, soporta cargas pulsadas.
Opciones de tensión de salida PMP30524.1
Tensión de entrada (Min) (V) 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 42
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^Flyback- Transition Mode
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT057.PDF (2741 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYB4.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYB3.PDF (159 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYB6.ZIP (585 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF56.ZIP (27 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYB5.PDF (476 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYB2.PDF (112 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40210Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 4.5~52 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Isolated 24-W Flyback Ref Design for Industrial and Automotive Applications 20/12/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos