PMP30548

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación frontal automotriz capaz de proporcionar 16 W para la batería del vehículo 12 V. La primera etapa es un preelevador LM5150-Q1 para mantener una tensión de carril medio estable de 8.5 V durante el funcionamiento de arranque en frío. Dos convertidores buck de flujo descendente pueden gestionar requisitos de arranque con puente de hasta 40 V. Además, se incorpora un filtro LC para mejorar el comportamiento de la EMI.

Funciones
  • Solución pequeña y delgada de 44 mm x 32 mm
  • Diseñado para manejar el funcionamiento de arranque en frío de 3.2 V
  • Alimentación buck de tensión de entrada amplia para arrancar con 40 V
  • Una solución compatible con EMI
  • La potencia de salida contiene un carril de 5 V a 1.6 A y 3.3 V a 2.3 A
  • No se utilizan condensadores electrolíticos
Opciones de tensión de salida PMP30548.1 PMP30548.2 PMP30548.3
Tensión de entrada (Min) (V) 3.2 8.5 8.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 40 40 40
Tensión de salida (Nom) (V) 8.5 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.3 1.6 2.3
Potencia de salida (W) 19.55 8 7.59
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT080.PDF (1594 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRYT2.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYT1.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYT4.ZIP (214 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF93.ZIP (410 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYT3.PDF (885 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYT0.PDF (189 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5150-Q1 — Controlador elevador de baja IQ con VIN de 1.5 V a 42 V para automoción con opciones de salida de 6.

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53625-Q1 — Convertidor DC-DC reductor síncrono de 2.1 MHz, 2.5 A y 36 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Small automotive front-end 16-W power reference design 25/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos