PMP30555

Información general

Este diseño de referencia es una pulsación-tracción de bucle abierto aislada con FET "en cascada" que encuentra su aplicación típica en la alimentación de accionamiento de compuerta aislado. La conexión en cascada amplía el rango de tensión de entrada de SN6505B de 5 V a 24 V, y dos salidas suministran 15 V a 120 mA y 5 V a 350 mA. Su transformador de 2 mm hace que la solución sea ultrafina.

Funciones
  • Aislamiento de bajo ruido y alta tensión
  • Sin compensación de bucle (bucle abierto)
  • Adecuado para aplicaciones de salida múltiple
  • Sin inductor en el lado secundario
Opciones de tensión de salida PMP30555.1 PMP30555.2
Tensión de entrada (Min) (V) 21.6 21.6
Tensión de entrada (Máx) (V) 26.4 26.4
Tensión de salida (Nom) (V) 5 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .35 .12
Potencia de salida (W) 1.75 1.8
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT106.PDF (1604 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZN8.PDF (604 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZN7.PDF (92 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZO0.ZIP (362 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG3.ZIP (20 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZN9.PDF (325 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZN6.PDF (87 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Conductores para transformadores

SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba 3.5-W Isolated Push-Pull Reference Design for Auxiliary Power Supply 6/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos