PMP30603

Información general

Este pequeño diseño de referencia proporciona una tensión de salida -60 V a partir de una tensión de entrada de alrededor de 5 V, normalmente generada por un prerregulador automotriz. El controlador de ese circuito es el LM5161-Q1 que proporciona dos MOSFET internos. En general, este convertidor se utiliza como fuente de alimentación auxiliar para aplicaciones LIDAR. 

Funciones
  • Capacidad para conducir hasta el pico de 40 mA para aplicaciones pulsadas
  • Aumento de temperatura inferior a +30 K con carga completa
  • La regulación de carga de 30 mV significa solo una desviación de la tensión de salida del 0.05 %
  • La ausencia de timbre del nodo de conmutación da como resultado bajas emisiones radiadas
  • Ondulación de la tensión de salida solo alrededor de 100 mVpp para suministrar una carga sensible
Opciones de tensión de salida PMP30603.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) -60
Amperímetro de salida (Máx) (A) .02
Potencia de salida (W) 1.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Integrated Switch^Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Synchronous
Automotriz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT091.PDF (979 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZ62.PDF (61 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ61.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ64.ZIP (322 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFC0.ZIP (18 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ63.PDF (298 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ60.PDF (81 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5161-Q1 — Convertidor Fly-Buck/reductor síncrono con entrada amplia de 4.5 V a 100 V y 1 A
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
* Informe de prueba -60 V Inverting buck-boost reference design 4/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos