PMP30631

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador flyback de abrazadera activa UCC28780 para generar una salida aislada de 20 V a 3.5 A sobre un voltaje de entrada de 90 VCA a 264 VCA. El diseño también utiliza el controlador rectificador sincrónico UCC24612 en el lado secundario. La conmutación de voltaje cero (ZVS) garantiza una alta eficiencia en un amplio rango de funcionamiento.

Funciones
  • La conmutación de voltaje cero (ZVS) proporciona una alta eficiencia (valor máximo del 93 %)
  • La función de modo de carga adaptativo mantiene una alta eficiencia incluso con cargas ligeras
  • Rectificador sincrónico mediante detección de voltaje de drenaje a fuente
Opciones de tensión de salida PMP30631.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5
Potencia de salida (W) 70
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT139.PDF (2948 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM216.PDF (118 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM215.PDF (36 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM218.ZIP (1151 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM9.ZIP (1170 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM217.PDF (187 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM214.PDF (236 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba High Efficiency, 70-W AC/DC Active Clamp Flyback Reference Design 26/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos