PMP30670

Información general

Este diseño de referencia muestra un árbol de alimentación para aplicaciones de cabina digital automotriz. El LM74700-Q1 proporciona protección de polaridad inversa de bajas pérdidas al sistema seguida de un filtro de entrada. El convertidor buck sincrónico dual LM5143-Q1 proporciona un carril de 3.3-V que puede admitir hasta 15 A para un módulo de procesador y un carril de 5-V con 3 A de KL30. El convertidor buck sincrónico TPS62810-Q1 proporciona un carril de 1.1-V y 3-A desde la salida de 5-V. El convertidor buck sincrónico LM63635-Q1 proporciona otro carril de 3.3-V independiente con 3 A desde KL30.

Funciones
  • Utiliza un controlador de diodo inteligente de baja pérdida para la protección de polaridad inversa de entrada
  • Incluye un filtro de entrada para minimizar la ondulación reflejada de los convertidores buck
  • Alta eficiencia en todos los carriles para una baja disipación de potencia en aplicaciones con limitaciones de espacio
  • Muy buen rendimiento de carga transitoria en el carril de 3.3-V y 15-A con carga integrada
  • Pequeña potencia de espera del sistema gracias a la baja IQ de LM5143-Q1 y LM63635-Q1
Opciones de tensión de salida PMP30670.1 PMP30670.2 PMP30670.3 PMP30670.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3 3.3 1.1
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3 15 3 3
Potencia de salida (W) 15 49.5 9.9 3.3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT122.PDF (4415 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM094.PDF (309 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM093.PDF (105 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM096.ZIP (1797 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFK5.ZIP (327 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM095.PDF (1315 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM092.PDF (359 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5143-Q1 — Controlador DC/DC reductor síncrono doble bifásico de 3.5 V a 65 V y baja IQ

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM63635-Q1 — Convertidor automotriz de tensión reductor de 3.5 V a 36 V y 3.25 A con amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810-Q1 — Convertidor reductor automotriz de 2.75 V a 6 V, 4 A, en encapsulado QFN con flancos humectables de

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62810M — Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 4 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con temperatura extendi

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
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
* Informe de prueba Automotive Wide VIN Front-End Ref Design for Digital Cockpit Processing Units 30/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos