PMP30676

Diseño de referencia de prerregulador SEPIC no síncrono de 24 W para unidades de control telemático

Información general

Este diseño de referencia de prerregulador automotriz muestra un convertidor inductor primario de un único extremo (SEPIC) no sincrónico, que cubre un rango de voltaje de entrada de 6.0 V a 36 V. El voltaje de salida es de 12.0 V con una corriente de carga máxima de 2.0 A. El diseño puede funcionar con un voltaje de entrada de 4.5 V para admitir el arranque automotriz.

Funciones
  • El convertidor puede subir y bajar la tensión de entrada
  • Topología rentable que utiliza solo dos dispositivos semiconductores en la etapa de potencia
  • Funciona con un mínimo de 4.5 V para el arranque automotriz
  • La baja ondulación de la tensión de entrada mejora la compatibilidad electromagnética (EMC)
Opciones de tensión de salida PMP30676.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT110.PDF (1554 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRZQ8.PDF (83 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZQ7.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZR0.ZIP (628 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZQ6.PDF (102 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba 24-W Nonsynchronous SEPIC Pre-Regulator Reference Design 21/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos