PMP30691

Diseño de referencia de carriles de salida múltiple con regulación de retorno de lado primario de 8 

Información general

Este diseño de referencia proporciona una fuente de alimentación aislada automotriz que se puede conectar directamente a la batería y está diseñada principalmente para alimentar el controlador de compuerta en aplicaciones HEV/EV. Proporciona una potencia de salida de hasta 8 W y ofrece una solución de tamaño reducido de 50.4 mm x 21.7 mm. El transformador para la topología de retorno se puede comprar en el mercado.

Funciones
  • Salida aislada de baja potencia
  • Los carriles de potencia de salida contienen 15 V a 200 mA y 5 V a 500 mA
  • Tamaño de solución compacto de 50.4 mm x 21.7 mm
  • Compatible con EMI, ya que contiene un filtro de entrada
  • Solución económica, ya que utiliza un transformador estándar
Opciones de tensión de salida PMP30691.1 PMP30691.2
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 8.5 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5 .2
Potencia de salida (W) 4.25 3
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT157.PDF (2639 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM432.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM431.PDF (77 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM434.ZIP (693 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFR4.ZIP (435 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM433.PDF (579 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM430.PDF (173 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Automotive 8-W Primary Side Regulated Flyback Reference Design 27/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos