PMP30700

Información general

Este diseño de referencia es un retorno aislado que suministra cuatro carriles independientes; cada uno de ellos suministra 14 V a 300 mA. El bucle de retroalimentación de tensión está cerrado en el lado primario, de modo que evita el optoacoplador y aumenta la fiabilidad del convertidor. La alta frecuencia de conmutación (500 KHz) permite utilizar un transformador pequeño y componentes de filtro. Una entrada de activación digital elimina la tensión de polarización del controlador y, por lo tanto, reduce el consumo de corriente a prácticamente cero.

Funciones
  • Aislamiento de alta tensión y baja capacitancia entre canales
  • Regulación del lado primario sin optoacoplador
  • Adecuado para controladores IGBT de lado alto y bajo
  • Corriente inactiva cero cuando está desactivado
Opciones de tensión de salida PMP30700.1 PMP30700.2 PMP30700.3 PMP30700.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 27 27 27 27
Tensión de salida (Nom) (V) 14 14 14 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 .3 .3 .3
Potencia de salida (W) 4.2 4.2 4.2 4.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT172.PDF (1938 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM534.PDF (223 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM533.PDF (134 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM536.ZIP (853 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFT5.ZIP (456 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM535.PDF (455 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM532.PDF (230 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 13 mOhm
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
* Informe de prueba Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design 2/04/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos