PMP30720

Información general

Este diseño de referencia utiliza el controlador boost UCC28C42 y el controlador flyback de abrazadera activa UCC28780 para generar una salida aislada de 24 V a 3.5 A en un rango de voltaje de entrada ultra amplio de 20 V a 375 V. El diseño también utiliza el controlador rectificador sincrónico UCC24612 en el lado secundario. La conmutación de voltaje cero (ZVS) garantiza una alta eficiencia en un amplio rango de funcionamiento.                                                                                  

Funciones
  • La conmutación de voltaje cero (ZVS) proporciona una alta eficiencia (valor máximo del 94 %)
  • La fuente de alimentación de dos etapas permite un rango de entrada extremadamente amplio (20 V a 375 V)
  • La función de modo de carga adaptativo mantiene una alta eficiencia incluso con cargas ligeras
  • Rectificador sincrónico mediante detección de voltaje de drenaje a fuente
Opciones de tensión de salida PMP30720.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 375
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.5
Potencia de salida (W) 84
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync^Flyback- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT143.PDF (2693 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM267.PDF (53 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM266.PDF (48 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM269.ZIP (1495 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN9.ZIP (1465 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM268.PDF (101 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM265.PDF (433 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28780 — Controlador de retorno de 1 MHz, pinza activa y alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C42 — Controlador PWM industrial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C42-Q1 — Controlador PWM de automoción, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trab

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52 — Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28C52-Q1 — Cont. mod. ancho imp. (PWM) auto., 30 V, m. corriente baja pot., 14.5 V/9 V UVLO, cic. trab. 100 %

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C42 — Controlador PWM comercial, 20 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC38C52 — Controlador PWM comercial, 30 V, modo de corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de traba

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431LI — El regul. de deriv. program. de baja corriente quiescente se ofrece en un paquete DQN ultrapequeño
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
* Informe de prueba High Efficiency, Ultra-Wide Input Isolated Power Supply Reference Design 16/10/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos