PMP30722

Información general

Este diseño de referencia muestra un convertidor boost no sincrónico con una entrada de 6-V a 18-V (36-Vpico). La tensión de salida es programable a 20 V a 36 V utilizando una señal PWM de 0-3.3 V generada por un generador de señales o MCU.

Funciones
  • La regulación de la carga ajustada produce una baja desviación (10 mV) del voltaje de salida en todo el rango de corriente de salida
  • Eficiencia superior al 93 % en un rango de corriente de salida de 0.5 A a 2 A (a un voltaje de salida de 24 V)
  • El voltaje de salida es ajustable dinámicamente de 6 V a 18 V
  • La ondulación del voltaje de entrada y salida ya baja se puede reducir aún más al poblar el filtro de entrada opcional y el filtro de salida respectivo
Opciones de tensión de salida PMP30722.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 48
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- CCM^Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT137.PDF (2317 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM196.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM195.PDF (139 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM198.ZIP (487 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFM4.ZIP (47 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM197.PDF (444 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM194.PDF (104 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Automotive Non-Synchronous Boost Converter Reference Design 24/09/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos