PMP30784

Información general

Este diseño de referencia del convertidor SEPIC está diseñado para una frecuencia de conmutación de 2 MHz. La aplicación de una alta frecuencia de conmutación a una topología conmutada de forma rígida da como resultado mayores pérdidas de conmutación en el FET y el rectificador, así como mayores pérdidas en el núcleo y pérdidas de AC en los devanados. Para minimizar esas pérdidas, se deben seleccionar cuidadosamente el FET y el inductor dual. De este modo se consigue una eficiencia de casi el 90 % con una corriente máxima de 2 A a través de rectificación no síncrona. Este diseño de referencia está diseñado para carga pulsada, conmutando de 0.2 A a 2 A de forma continua y una corriente transitoria del 90 %. Para una mejor regulación de la carga, el ancho de banda del bucle se ha ajustado para lograr una respuesta de paso de carga de aproximadamente un 1 % de desviación de la tensión de salida.

Funciones
  • Topología SEPIC capaz de aumentar y reducir una amplia tensión de entrada a salida de 12 V
  • carga de hasta 36 VPEAK
  • Debido a la topología SEPIC de corriente de entrada continua, se consiguen bajas emisiones conducidas y una alta frecuencia de conmutación de 2 MHz, que está más allá de la banda de radiodifusión AM.
  • La alta frecuencia de conmutación proporciona una inductancia pequeña para soportar cargas dinámicas, lo que da como resultado un ancho de banda de bucle de unos 10 kHz y una respuesta transitoria del 1 % para una carga transitoria del 90 %
  • El prototipo admite tal cual una carga continua de hasta 1.5 A y una carga pulsada de hasta 2 A
Opciones de tensión de salida PMP30784.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT286.PDF (1571 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMAJ9.PDF (164 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMAJ8.PDF (236 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMAK0.ZIP (718 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFG9.ZIP (35 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZQ9.PDF (258 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMAJ7.PDF (223 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc
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
* Informe de prueba 2-MHz Automotive SEPIC Reference Design PDF | HTML 8/06/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos