PMP30805

Información general

Este diminuto diseño de referencia SEPIC para automoción contiene una fuente de alimentación auxiliar de 6 W y está diseñado para un carril de polarización de 12 V. La entrada amplia admite el arranque a partir de 4.5 Vmin y sobretensiones de hasta 40 Vmáx. Debido a la frecuencia de conmutación de 2 MHz, el inductor doble es bastante pequeño, lo que da lugar a un comportamiento dinámico excelente. El controlador LM5155x-Q1 es rentable y sus corrientes de mantenimiento se minimizan. El filtro de entrada opcional atenúa la ondulación reflejada, y la topología SEPIC admite un buen comportamiento de EMI mediante una corriente de entrada continua.

Funciones
  • El convertidor puede subir y bajar la tensión de entrada
  • Funciona con un mínimo de 4.5 V para el arranque automotriz
  • Rentable gracias a la placa de circuito impreso de 2 capas con ensamblaje de un solo lado
  • La huella del transistor acepta dos encapsulados diferentes para una mayor flexibilidad en la elección del transistor
Opciones de tensión de salida PMP30805.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 18
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .5
Potencia de salida (W) 6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT160.PDF (2287 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM456.PDF (120 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM455.PDF (174 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM458.ZIP (515 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS0.ZIP (47 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM457.PDF (444 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM454.PDF (166 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5155-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con certificación AEC-Q100

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51551 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y Hiccup

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51551-Q1 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz con protección de modo Hicc

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5156 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5156-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz y amplio espectro ale

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51561 — Controlador elevador, SEPIC y de retorno no síncrono con entrada amplia de 2.2 MHz y amplio espectro

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM51561-Q1 — Controlador elevador, de retorno y SEPIC no síncrono con VIN amplia de 2.2 MHz, amplio espectro y Hi
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
* Informe de prueba Tiny Automotive SEPIC Reference Design 10/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos